Bodensteckdose UDHOME2, ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Edelstahl

Art.Nr. 7368342 | EAN 4012196692491

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Bis zu 2 modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 GV 7368342
1 Stück 538,40 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Edelstahl
Bodensteckdose UDHOME2, ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Edelstahl

Bodensteckdose UDHOME2, ohne Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Edelstahl

Art.Nr. 7368342

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Ausführung quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe 100 - 135 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante
Schwerlastausführung nein
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE

Abmessungen

Höhe 100 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UDHOME2 GV / 7368342
Download
Downloads

Zubehör

2 Produkte