Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Messing

Art.Nr. 7368346 | EAN 4012196692507

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Messing. Bis zu 2 modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 GM15 15 mm 7368346
1 Stück 733,30 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Messing
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Messing

Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, frei bestückbar, Messing

Art.Nr. 7368346

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Ausführung quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe 110 - 135 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante
Schwerlastausführung nein
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Höhe 110 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UDHOME2 GM15 / 7368346
Download
Downloads

Zubehör

2 Produkte