Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach NF, Edelstahl

Art.Nr. 7368330 | EAN 4012196692460

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 GV15N 15 mm 7368330
1 Stück 609,90 € Preis / 1 Stück
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach NF,
Edelstahl
Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach NF,
Edelstahl

Bodensteckdose UDHOME2, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach NF, Edelstahl

Art.Nr. 7368330

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Ausführung quadratisch
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe 110 - 135 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante
Schwerlastausführung nein
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE

Abmessungen

Höhe 110 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UDHOME2 GV15N / 7368330
Download
Downloads

Zubehör

2 Produkte