Tubus mit Griffbügel

Parent Art.Nr. cxmOID691940
  • Schutzart IP 20
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10

Tubus mit Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch im geöffneten Zustand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2T Ni 7408860
1 Stück 203,20 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Griffbügel, Nickel
Tubus mit Griffbügel, Nickel

Tubus mit Griffbügel, Nickel

Art.Nr. 7408860

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vernickelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2T CuZn 7408862
1 Stück 253,90 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Griffbügel, Altmessing
Tubus mit Griffbügel, Altmessing

Tubus mit Griffbügel, Altmessing

Art.Nr. 7408862

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vermessingt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2T Cu 7408864
1 Stück 253,90 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Griffbügel, Altkupfer
Tubus mit Griffbügel, Altkupfer

Tubus mit Griffbügel, Altkupfer

Art.Nr. 7408864

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verkupfert
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2T Cr 7408866
1 Stück 260,20 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Griffbügel, Chrom
Tubus mit Griffbügel, Chrom

Tubus mit Griffbügel, Chrom

Art.Nr. 7408866

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verchromt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GES R2T Ni / 7408860
Download
GES R2T CuZn / 7408862
Download
GES R2T Cu / 7408864
Download
GES R2T Cr / 7408866
Download
Downloads

Datenblatt

GES R2T Cu / 7408864, 0.24MB, pdf
Download
GES R2T CuZn / 7408862, 0.24MB, pdf
Download
GES R2T Cr / 7408866, 0.17MB, pdf
Download
GES R2T Ni / 7408860, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GES R2T Ni / 7408860, 0.09MB, pdf
Download
GES R2T CuZn / 7408862, 0.09MB, pdf
Download
GES R2T Cu / 7408864, 0.09MB, pdf
Download
GES R2T Cr / 7408866, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

3 Produkte