Geräteeinsatz blind mit Innensechskant

Parent Art.Nr. cxmOID691941
  • Schutzart IP 20
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10

Blinddeckel mit Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2B Ni 7408870
1 Stück 153,50 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Nickel
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Nickel

Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Nickel

Art.Nr. 7408870

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vernickelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2B CuZn 7408872
1 Stück 192,00 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altmessing
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altmessing

Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altmessing

Art.Nr. 7408872

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vermessingt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2B Cu 7408874
1 Stück 192,00 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altkupfer
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altkupfer

Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Altkupfer

Art.Nr. 7408874

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verkupfert
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2B Cr 7408876
1 Stück 196,80 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Chrom
Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Chrom

Geräteeinsatz blind mit Innensechskant, Chrom

Art.Nr. 7408876

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verchromt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GES R2B Ni / 7408870
Download
GES R2B CuZn / 7408872
Download
GES R2B Cu / 7408874
Download
GES R2B Cr / 7408876
Download
Downloads

Datenblatt

GES R2B Cr / 7408876, 0.19MB, pdf
Download
GES R2B CuZn / 7408872, 0.26MB, pdf
Download
GES R2B Ni / 7408870, 0.18MB, pdf
Download
GES R2B Cu / 7408874, 0.25MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GES R2B Ni / 7408870, 0.09MB, pdf
Download
GES R2B CuZn / 7408872, 0.09MB, pdf
Download
GES R2B Cu / 7408874, 0.09MB, pdf
Download
GES R2B Cr / 7408876, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

2 Produkte