Klappdeckel mit Rastschieber

Parent Art.Nr. cxmOID691939
  • Schutzart IP 20
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10

Klappdeckel mit Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2 Ni 7408850
1 Stück 159,75 € Preis / 1 Stück
Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel
Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel

Klappdeckel mit Rastschieber, Nickel

Art.Nr. 7408850

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vernickelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2 CuZn 7408852
1 Stück 206,45 € Preis / 1 Stück
Klappdeckel mit Rastschieber, Altmessing
Klappdeckel mit Rastschieber, Altmessing

Klappdeckel mit Rastschieber, Altmessing

Art.Nr. 7408852

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche vermessingt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2 Cu 7408854
1 Stück 206,45 € Preis / 1 Stück
Klappdeckel mit Rastschieber, Altkupfer
Klappdeckel mit Rastschieber, Altkupfer

Klappdeckel mit Rastschieber, Altkupfer

Art.Nr. 7408854

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verkupfert
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
GES R2 Cr 7408856
1 Stück 211,60 € Preis / 1 Stück
Klappdeckel mit Rastschieber, Chrom
Klappdeckel mit Rastschieber, Chrom

Klappdeckel mit Rastschieber, Chrom

Art.Nr. 7408856

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Ausführung rund
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verchromt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 140 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GES R2 Ni / 7408850
Download
GES R2 CuZn / 7408852
Download
GES R2 Cu / 7408854
Download
GES R2 Cr / 7408856
Download
Downloads

Datenblatt

GES R2 CuZn / 7408852, 0.22MB, pdf
Download
GES R2 Cr / 7408856, 0.16MB, pdf
Download
GES R2 Ni / 7408850, 0.15MB, pdf
Download
GES R2 Cu / 7408854, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Bodensteckdosen GES R2, 10.19MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GES R2 CuZn / 7408852, 0.09MB, pdf
Download
GES R2 Ni / 7408850, 0.09MB, pdf
Download
GES R2 Cr / 7408856, 0.09MB, pdf
Download
GES R2 Cu / 7408854, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

3 Produkte