Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer

Art.Nr. 7405595 | EAN 4012196605224

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Runde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm.
Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESRC2 7405595
1 Stück 253,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer
Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer

Geräteeinsatz - Ausführung chrom leer

Art.Nr. 7405595

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagsschutzrahmen ja
Ausführung rund
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche verchromt
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Außendurchmesser 130 mm
Ausschreibungstext
Downloads