Schwerlaststütze DSSL
Art.Nr. 7410581 | EAN 4012196540914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Schwerlaststützen verstärken die Eckbereiche der Unterflurdose vom Typ UZD-3 bei erhöhten Lastanforderungen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 75/110 Estrichhöhe max. 110 mm Estrichhöhe min. 75 mm Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 32 mm Höhe 67 mm Länge 155 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DSSL2 75 / 7410581 , 0.36MB , pdfKonformitätserklärung DSSL2 75 / 7410581 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung DSSL2 75 / 7410581 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Stützen , 3.28MB , pdf