Schwerlast-Montagedeckel für UZD 250, Nenngröße R4

Art.Nr. 7401406 | EAN 4012196539017

7401406 / DUG 250-3 R4SL
282 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD250 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 282x282x59
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung rund
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 282 mm
Länge 282 mm
Maß A 282 mm
Maß d Ø 215 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 250-3 R4SL 282 mm 7401406
1 Stück 230,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DUG 250-3 R4SL / 7401406
Download