Schwerlast-Montagedeckel für UZD 250, Nenngröße 4

Art.Nr. 7401404 | EAN 4012196539000

7401404 / DUG 250-3 4SL
282 mm
201 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD250 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 282x282x59
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung quadratisch
Nenngröße 250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 282 mm
Länge 282 mm
Maß A 282 mm
Maß a 201 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß a Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 250-3 4SL 282 mm 201 mm 7401404
1 Stück 230,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DUG 250-3 4SL / 7401404
Download