Vier Befestigungswinkel für GES in Systemboden bis 85 mm Dicke
Art.Nr. 7404586 | EAN 4012196632701
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel für den Einbau von Geräteeinsätzen in Fußbodenaufbauten mit einer Dicke bis 90 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BW4 85 / 7404586 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Befestigungswinkelset BW4 85 , 2.00MB , pdf