Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Art.Nr. 7404372 | EAN 4012196332038

Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngröße 9, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden.
Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße 9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.
Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK RK9 7404372
1 Stück 181,90 € Preis / 1 Stück
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9
Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Art.Nr. 7404372

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9

Abmessungen

Länge 247 mm
Breite 247 mm
Höhe 55 mm
Maß a 247 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SK RK9 / 7404372
Download
Downloads

Datenblatt

SK RK9 / 7404372, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte