Geräteeinsatz GESRA9/10 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405580 | EAN 4012195104445

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESRA9 10U 10 mm 7405580
1 Stück 287,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESRA9/10 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESRA9/10 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESRA9/10 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405580

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 323 mm
Einbaudurchmesser 305
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GESRA9 10U / 7405580, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte