Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405544 | EAN 4012195104261

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz rund für 7 Installationsgeräte in 2 Gerätebecher GB2 und 1 Gerätebecher GB3, für den universellen Einsatz in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden. Teppichschutzrahmen und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss, Schnurauslass aus Polyamid in RAL 9011. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel von 10 mm durch beiliegendes Füllstück aus Hartpappe auf 5 mm reduzierbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESRA7 10U 10 mm 7405544
1 Stück 245,75 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405544

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Werkstoff Bezeichnung Aluminiumdruckguss
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 294 mm
Einbaudurchmesser 275
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GESRA7 10U / 7405544, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

6 Produkte