Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393244
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.

Nivellierbare Schwerlastkassette mit Tubus mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFR2 9 SL2V2 20 110 mm 20 mm 105 - 155 mm R9 7409470
1 Stück 1.258,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Art.Nr. 7409470

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 110 mm
RKFR2 9 SL2V2 25 114 mm 25 mm 109 - 159 mm R9 7409472
1 Stück 1.296,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Art.Nr. 7409472

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass Tubus
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Fußbodenhöhe 109 - 159 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 109 - 159 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 114 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKFR2 9 SL2V2 20 / 7409470, 0.24MB, pdf
Download
RKFR2 9 SL2V2 25 / 7409472, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren