Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393240
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKR2 9SL2 V2 20 105 mm 20 mm 105 - 155 mm R9 7409112
1 Stück 1.094,55 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Art.Nr. 7409112

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
RKR2 9SL2 V2 25 109 mm 25 mm 109 - 159 mm R9 7409114
1 Stück 1.127,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Art.Nr. 7409114

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Fußbodenhöhe 109 - 159 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich 109 - 159 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 109 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKR2 9SL2 V2 20 / 7409112, 0.18MB, pdf
Download
RKR2 9SL2 V2 25 / 7409114, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren