Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393239
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R7 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einen UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKR2 7SL2 V2 25 109 mm 25 mm 109 - 159 mm R7 7409094
1 Stück 1.033,35 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Art.Nr. 7409094

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 275
Fußbodenhöhe 109 - 159 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Nivellierbereich 109 - 159 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 109 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKR2 7SL2 V2 25 / 7409094, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren