Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393238
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKR2 4SL2 V2 20 105 mm 20 mm 105 - 155 mm R4 7409072
1 Stück 912,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Art.Nr. 7409072

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
RKR2 4SL2 V2 25 109 mm 25 mm 109 - 159 mm R4 7409074
1 Stück 939,40 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Art.Nr. 7409074

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 109 - 159 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 109 - 159 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 109 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072, 0.19MB, pdf
Download
RKR2 4SL2 V2 25 / 7409074, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren