Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Parent Art.Nr. cxmOID393081
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKF2 SL2 V2 20 20 mm 14 mm 7409522
1 Stück 1.231,70 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7409522

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 14 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 20 mm
RKF2 SL2 V2 25 25 mm 19 mm 7409524
1 Stück 1.242,00 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7409524

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 19 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 25 mm
RKF2 SL2 V2 30 30 mm 24 mm 7409526
1 Stück 1.253,70 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7409526

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 24 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 30 mm
RKF2 SL2 V2 40 40 mm 34 mm 7409530
1 Stück 1.278,45 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 2

Art.Nr. 7409530

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 34 mm
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKF2 SL2 V2 20 / 7409522, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL2 V2 25 / 7409524, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL2 V2 30 / 7409526, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL2 V2 40 / 7409530, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren