Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Parent Art.Nr. cxmOID393079
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKF2 SL1 V2 20 20 mm 18 mm 7409482
1 Stück 1.029,80 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7409482

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 18 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 20 mm
RKF2 SL1 V2 25 25 mm 23 mm 7409484
1 Stück 1.039,40 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7409484

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 23 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 25 mm
RKF2 SL1 V2 30 30 mm 28 mm 7409486
1 Stück 1.048,20 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7409486

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 28 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 30 mm
RKF2 SL1 V2 40 40 mm 38 mm 7409490
1 Stück 1.066,60 € Preis / 1 Stück
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1
Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3, Belastungsklasse 1

Art.Nr. 7409490

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenbelagdicke 38 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A 324 mm
Maß B 288 mm
Maß C 282 mm
Maß h 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

RKF2 SL1 V2 20 / 7409482, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL1 V2 25 / 7409484, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL1 V2 30 / 7409486, 0.23MB, pdf
Download
RKF2 SL1 V2 40 / 7409490, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren