Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391876
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R7 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSRN2UZD3R7VS25 94 mm 25 mm 94 mm R7 7409300
1 Stück 663,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409300

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 275
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

7 Produkte