Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391763
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS2 R4 M25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm R4 7409254
1 Stück 714,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing

Art.Nr. 7409254

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Einbaudurchmesser 215
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte