Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391885
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R9 oder in UGD350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKRN2UZD3R9VS20 94 mm 20 mm 94 mm R9 7409158
1 Stück 540,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409158

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Estrichhöhe 94 mm
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
RKRN2UZD3R9VS25 94 mm 25 mm 94 mm R9 7409160
1 Stück 556,50 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409160

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Einbaudurchmesser 305
Estrichhöhe 94 mm
Fußbodenhöhe 94 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 94 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte