Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID391743
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 9, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 UZD3 9MS25 95 mm 25 mm 95 mm 9 7409234
1 Stück 792,10 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409234

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 110 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

6 Produkte