Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391742
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 9, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 UZD3 9VS20 90 mm 20 mm 90 mm 9 7409238
1 Stück 668,75 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409238

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 105 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 90 mm
RKSN2 UZD3 9VS25 95 mm 25 mm 95 mm 9 7409240
1 Stück 688,85 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409240

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Estrichhöhe 110 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Norm EN 50085-2-2
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

6 Produkte