Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366178
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 9 VS 20 105 mm 20 mm 105 - 150 mm 9 7409218
1 Stück 689,75 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Art.Nr. 7409218

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 105 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 105 - 150 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 105 mm
RKSN2 9 VS 25 110 mm 25 mm 110 - 155 mm 9 7409220
1 Stück 709,80 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl

Art.Nr. 7409220

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 110 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 110 - 155 mm
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte