Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID391736
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 UZD3 9VS20 90 mm 20 mm 95 mm 9 7409066
1 Stück 514,40 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409066

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 100 mm
Fußbodenhöhe 95 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 90 mm
RKN2 UZD3 9VS25 95 mm 25 mm 90 mm 9 7409068
1 Stück 529,95 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409068

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Estrichhöhe 105 mm
Fußbodenhöhe 90 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 95 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

6 Produkte