Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Parent Art.Nr. cxmOID366175
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 4 MS 25 105 mm 25 mm 105 - 155 mm 4 7409004
1 Stück 528,80 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Messing

Art.Nr. 7409004

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 201 mm
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Typ des Einbausystems UT3
Werkstoff Bezeichnung Messing
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte