Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID366174
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 9 VS 20 100 mm 20 mm 100 - 150 mm 9 7409044
1 Stück 535,45 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409044

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKN2 9 VS 25 105 mm 25 mm 105 - 155 mm 9 7409046
1 Stück 550,85 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409046

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 0
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite Einbaumaß 244 mm
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Einbaumaß 244 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte