Geräteeinsatz GES9M-2 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405371 | EAN 4012196028740

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.
Rastleiter aus verzinktem Stahlblech

Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES9M-2 10U 10 mm 7405371
1 Stück 588,70 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GES9M-2 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GES9M-2 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GES9M-2 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405371

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Höhe 67 mm
Breite Außenmaß 265 mm
Breite Einbaumaß 244 mm
Länge Außenmaß 265 mm
Länge Einbaumaß 244 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GES9M-2 10U / 7405371
Download
Downloads

Datenblatt

GES9M-2 10U / 7405371, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GES9M-2 10U / 7405371, 0.23MB, pdf
Download
GES9M-2 10U / 7405371, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

4 Produkte