Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393642
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 1-10 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 9 VMSL1N 16 100 mm 16 mm 100 - 150 mm 9 7409028
1 Stück 1.042,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Art.Nr. 7409028

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 16 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKN2 9 VMSL1N 21 105 mm 21 mm 105 - 155 mm 4 7409030
1 Stück 1.073,60 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Art.Nr. 7409030

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 21 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT4 / GB3
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028
Download
RKN2 9 VMSL1N 21 / 7409030
Download
Downloads

Datenblatt

RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028, 0.16MB, pdf
Download
RKN2 9 VMSL1N 21 / 7409030, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren