Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID393643
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 1-10 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Bodenbe-
lagdicke
Fußboden-
höhe
Nenn-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 4 VMSL1N 15 100 mm 15 mm 100 - 150 mm 4 7409008
1 Stück 868,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Art.Nr. 7409008

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 100 - 150 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 100 mm
RKN2 4 VMSL1N 20 105 mm 20 mm 105 - 155 mm 4 7409010
1 Stück 894,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Art.Nr. 7409010

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Fußbodenhöhe 105 - 155 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich 105 - 155 mm
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems MT3 / GB2
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß h 105 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008
Download
RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010
Download
Downloads

Datenblatt

RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008, 0.17MB, pdf
Download
RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren