Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Parent Art.Nr. cxmOID168562
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bodenbe-
lagdicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GESR7 10U 7011 eisengrau; RAL 7011 10 mm 7405452
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405452

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 294 mm
Einbaudurchmesser 275
GESR7 10U 9011 graphitschwarz; RAL 9011 10 mm 7405456
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405456

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 294 mm
Einbaudurchmesser 275
GESR7 10U 1019 graubeige; RAL 1019 10 mm 7405460
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel
Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405460

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 10
Anzahl der Gerätebecher 3
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Ausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbautiefe 78 mm
Fußbodenhöhe 78 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3 / UT4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zulassungen VDE

Abmessungen

Außendurchmesser 294 mm
Einbaudurchmesser 275
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GESR7 10U 7011 / 7405452, 0.19MB, pdf
Download
GESR7 10U 9011 / 7405456, 0.19MB, pdf
Download
GESR7 10U 1019 / 7405460, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GESR7 10U 7011 / 7405452, 0.04MB, pdf
Download
GESR7 10U 9011 / 7405456, 0.04MB, pdf
Download
GESR7 10U 1019 / 7405460, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte