Revisionsabdeckung ZESRA7

Art.Nr. 7406824 | EAN 4012195109730

7406824 / ZESRA7 10U
10 mm
R7
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel.
Teppichschutzrahmen aus Aluminium Druckguss.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 294 mm
Ausführung rund
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenpflege trocken
Dimension Ø274x54,3
Einbaudurchmesser 274
Einbautiefe 64 mm
Fußbodenhöhe min. 64 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Aluminiumdruckguss

Abmessungen

Breite 294 mm
Höhe 54 mm
Länge 294 mm
Maß h 78 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZESRA7 10U 10 mm R7 7406824
1 Stück 285,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZESRA7 10U / 7406824
Download