Revisionsabdeckung ZESR9

Art.Nr. 7406805 | EAN 4012195894063

5 mm
R9
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagstärke max. 12 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 324 mm
Ausführung rund
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenpflege trocken
Dimension Ø324X65,5
Einbaudurchmesser 304
Einbautiefe 63 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 63 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 324 mm
Höhe 65,5 mm
Länge 324 mm
Maß h 78 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZESR9-2 U12T7011 5 mm R9 eisengrau; RAL 7011 7406805
1 Stück 125,25 € Preis / 1 Stück
ZESR9-2 U12T9011 5 mm R9 graphitschwarz; RAL 9011 7406806
1 Stück 125,25 € Preis / 1 Stück
ZESR9-2 U12T1019 5 mm R9 graubeige; RAL 1019 7406807
1 Stück 125,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZESR9-2 U12T7011 / 7406805
Download