Revisionsabdeckung ZESR7

Art.Nr. 7406788 | EAN 4012195109600

10 mm
R7
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel.
Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 294 mm
Ausführung rund
Bodenbelagdicke 10 mm
Bodenpflege trocken
Dimension Ø294x33
Einbaudurchmesser 274
Einbautiefe 64 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 64 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 294 mm
Höhe 54 mm
Länge 294 mm
Maß h 78 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZESR7 10U 7011 10 mm R7 eisengrau; RAL 7011 7406788
1 Stück 115,20 € Preis / 1 Stück
ZESR7 10U 9011 10 mm R7 graphitschwarz; RAL 9011 7406792
1 Stück 115,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZESR7 10U 7011 / 7406788
Download