Revisionsabdeckung ZESR4

Art.Nr. 7406772 | EAN 4012195109549

5 mm
R4
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 234 mm
Ausführung rund
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenpflege trocken
Dimension Ø234x33
Einbaudurchmesser 214
Einbautiefe 60 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 60 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 234 mm
Höhe 36 mm
Länge 234 mm
Maß h 73 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZESR4 U 7011 5 mm R4 eisengrau; RAL 7011 7406772
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
ZESR4 U 9011 5 mm R4 graphitschwarz; RAL 9011 7406776
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ZESR4 U 7011 / 7406772
Download