Revisionsabdeckung ZES9

Art.Nr. 7406672 | EAN 4012195870265

5 mm
9
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 264 mm
Breite Einbaumaß 242 mm
Einbautiefe 62 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Länge Außenmaß 264 mm
Länge Einbaumaß 242 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 264 mm
Höhe 65 mm
Länge 264 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZES9-2 U10T 7011 5 mm 9 eisengrau; RAL 7011 7406672
1 Stück 83,15 € Preis / 1 Stück
ZES9-2 U10T 9011 5 mm 9 graphitschwarz; RAL 9011 7406674
1 Stück 83,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download
Download

ZES9-2 U10T 7011 / 7406672
Download