Revisionsabdeckung ZES6

Art.Nr. 7406749 | EAN 4012195901129

5 mm
6
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rechteckig
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 274 mm
Breite Einbaumaß 253 mm
Einbautiefe 62 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Länge Außenmaß 221 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 274 mm
Höhe 65 mm
Länge 221 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZES6-2 U10T 7011 5 mm 6 eisengrau; RAL 7011 7406749
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
ZES6-2 U10T 9011 5 mm 6 graphitschwarz; RAL 9011 7406750
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

ZES6-2 U10T 7011 / 7406749
Download