Revisionsabdeckung ZES4

Art.Nr. 7406701 | EAN 4012195903277

5 mm
4
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 222 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Einbautiefe 62 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 62 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Länge Außenmaß 222 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 222 mm
Höhe 65 mm
Länge 222 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ZES4-2 U10T 7011 5 mm 4 eisengrau; RAL 7011 7406701
1 Stück 66,65 € Preis / 1 Stück
ZES4-2 U10T 9011 5 mm 4 graphitschwarz; RAL 9011 7406702
1 Stück 66,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

ZES4-2 U10T 7011 / 7406701
Download