Geräteeinsatz GES2 mit Griffbügel

Art.Nr. 7405116 | EAN 4012195102182

5 mm
2
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.Geräteeinsatz mit Griffbügel, 1-zügig, für den Einbau des Montageträger MT2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Gerätebecher 1
Ausführung rechteckig
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 118 mm
Breite Einbaumaß 104 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 192x118x70
Einbautiefe 73 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 73 mm
Geeignet für Außenanwendung nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge Außenmaß 194 mm
Länge Einbaumaß 180 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE

Abmessungen

Maß h 73 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES2 U 7011 5 mm 2 eisengrau; RAL 7011 7405116
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
GES2 U 9011 5 mm 2 graphitschwarz; RAL 9011 7405120
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
GES2 U 1019 5 mm 2 graubeige; RAL 1019 7405124
1 Stück 69,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Rastleiterverlängerung Rastleiterverlängerung GES RV 7407536
2 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GES2 U 7011 / 7405116
Download