Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm

Art.Nr. 7405037 | EAN 4012195674436

5 mm
9
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geräteeinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm für den Einsatz in Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max. zwei optionalen Montageplatten MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkeln ausgestattet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite Außenmaß 263 mm
Breite Einbaumaß 242 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 263x263x59
Einbautiefe 58 mm
Estrichhöhe min. 55 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 58 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge Außenmaß 263 mm
Länge Einbaumaß 242 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 263 mm
Höhe 59 mm
Länge 263 mm
Maß h 55 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES9 55U V 7011 5 mm 9 eisengrau; RAL 7011 7405037
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
GES9 55U V 9011 5 mm 9 graphitschwarz; RAL 9011 7405039
1 Stück 198,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 4 7408670
5 Stück 6,35 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3 7408672
5 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3+1 7408680
5 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte MT45V 2+2 7408682
5 Stück 6,35 € Preis / 1 Stück
Trennsteg für Modulträger vertikal Trennsteg für Modulträger vertikal MT45V TW 7408693
1 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose MT45V 3 3WS V 7408697
1 Stück 72,25 € Preis / 1 Stück
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 MPMT45 2C 7408705
1 Stück 56,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

GES9 55U V 7011 / 7405037
Download