Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm², Leitungslänge 1 m, weiß

Art.Nr. 6108175 | EAN 4012195123422

3
2,5 mm²
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 3
Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Dimension L1000mm
Farbe weiß
Halogenfrei nein
Leitungslänge 1000 mm
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 2,5 mm²
Schutzart IP40
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungslänge Anzahl Pole Querschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-3Q2.5 1 W 1000 mm 3 2,5 mm² 6108175
1 Stück 25,05 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 3 W 3000 mm 3 2,5 mm² 6108177
1 Stück 34,00 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 5 W 5000 mm 3 2,5 mm² 6108179
1 Stück 40,95 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 8 W 8000 mm 3 2,5 mm² 6108182
1 Stück 54,35 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 10 W 10000 mm 3 2,5 mm² 6108184
1 Stück 64,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VL-3Q2.5 1 W / 6108175
Download