Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID157708
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsleitung 3 x 1,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl
Pole
Leitungs-
länge
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-3Q1.5 4 SW schwarz 3 4000 mm 1,5 mm² 6108103
1 Stück 23,30 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 4 m, schwarz
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 4 m, schwarz

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 4 m, schwarz

Art.Nr. 6108103

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 4000 mm
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40
VL-3Q1.5 8 SW schwarz 3 8000 mm 1,5 mm² 6108107
1 Stück 31,40 € Preis / 1 Stück
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 8 m, schwarz
Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 8 m, schwarz

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 1,5 mm², Länge 8 m, schwarz

Art.Nr. 6108107

Technische Daten

Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Anzahl Pole 3
Halogenfrei nein
Leitungslänge 8000 mm
Nennstrom 16 A
Querschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP40
Ausschreibungstext
Downloads