Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Leitungslänge 1 m, schwarz

Art.Nr. 6108450 | EAN 4012195124368

3
2,5 mm²
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 3
Ausführung Seite 1 Buchse
Ausführung Seite 2 Stecker
Dimension L1000mm
Farbe schwarz
Halogenfrei ja
Leitungslänge 1000 mm
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Querschnitt 2,5 mm²
Schutzart IP40
Alle Typen

Alle Typen

Typ Leitungslänge Anzahl Pole Querschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VL-3Q2.5 H1 SW 1000 mm 3 2,5 mm² 6108450
1 Stück 34,40 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 H3 SW 3000 mm 3 2,5 mm² 6108452
1 Stück 46,55 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 H5 SW 5000 mm 3 2,5 mm² 6108454
1 Stück 61,90 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 H8 SW 8000 mm 3 2,5 mm² 6108457
1 Stück 89,40 € Preis / 1 Stück
VL-3Q2.5 H10 SW 10000 mm 3 2,5 mm² 6108459
1 Stück 108,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VL-3Q2.5 H1 SW / 6108450
Download