Montageträger, 2 x Typ C
Art.Nr. 7407848 | EAN 4012195626879
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.a
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Ausführung Trägerform Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 116x36x34 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Unterflurkanal ja Mit Bodenbelagsaussparung nein Schwerlastausführung nein Tiefe 36 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 116 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTGE2 2C / 7407848 , 0.28MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf