Montageträger, 1 x Typ K

Art.Nr. 7407850 | EAN 4012195626893

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageträger zur Aufnahme einer Anschlussbuchse der Audio- oder Video-Technik, Typ XLR SPEAK-ON Typ D.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTGE2 1K 7407850
1 Stück 46,45 € Preis / 1 Stück
Montageträger, 1 x Typ K
Montageträger, 1 x Typ K

Montageträger, 1 x Typ K

Art.Nr. 7407850

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Tiefe 47 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 116 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTGE2 1K / 7407850, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren