Kanal, Typ WDK 40060

Art.Nr. 6025633 | EAN 4012196029112

2000 mm
60 mm
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 10
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 40x60x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1775 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40060CW 2000 mm 60 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 6020887
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060BR 2000 mm 60 mm 40 mm sepiabraun; RAL 8014 6025617
32 m 12,55 € Preis / 1 m
WDK40060GR 2000 mm 60 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 6025633
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060SW 2000 mm 60 mm 40 mm tiefschwarz; RAL 9005 6025638
32 m 8,60 € Preis / 1 m
WDK40060LGR 2000 mm 60 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 6027024
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 6191134
32 m 7,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 40060 Endstück, für Kanal Typ WDK 40060 WDK HE40060GR 6021492
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm 2371 40 6023096
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm 2370 60 6022995
20 Stück 41,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

WDK40060GR / 6025633
Download