Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung klein

Art.Nr. 7407228 | EAN 4012195111009

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecher "leer", mit 2 Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen. Mit einseitiger Bodenlochung für die Zuführung von Anschlussleitungen an Datenanschlussdosen. Geeignet für den Einbau von bis zu 2 Standard- oder bis zu 3 Modul 45®-Installationsgeräten in Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB2 1 165 mm 76 mm 39 mm 7407228
1 Stück 9,15 € Preis / 1 Stück
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung klein
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung klein

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung klein

Art.Nr. 7407228

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Zugentlastungen 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 165 mm
Breite 76 mm
Tiefe 39 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads