Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung groß

Art.Nr. 7407288 | EAN 4012195111214

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätebecher "leer", mit zwei Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen. Mit großer Bodenlochung für die Zuführung von Anschlussleitungen an Datenanschlussdosen. Geeignet für den Einbau von bis zu zwei Standard- oder bis zu drei Modul-45®-Installationsgeräten in Abdeckplatten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Tiefe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB2 BL 165 mm 76 mm 39 mm 7407288
1 Stück 10,00 € Preis / 1 Stück
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung groß
Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung groß

Gerätebecher GB2, Systemlänge 165 mm, mit Bodenlochung groß

Art.Nr. 7407288

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Zugentlastungen 2
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Typ des Einbausystems GB2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 165 mm
Breite 76 mm
Tiefe 39 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren